België - Nederlands

Philips GreenSpace, Downlight, 13.7 W, D200 mm, 1750 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20/54

DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P

Productomschrijving

Downlight, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, 1750 lm, 13.7 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Hoogglanzende reflector, Helder, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8718699983376
Volledige bestelcode: 871869998337600

Specificaties

Type lichtbron
20S [LED module, system flux 2000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102118 nl_BE pdf 404.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102118_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102118_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P IES
Revit-bestand
DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P 910505102118 ZIP
DIAlux
ULD File - DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P LDT