België - Nederlands

Philips GreenSpace, Downlight, 20.9 W, D200 mm, 2700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20, ELP3h

DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P

Productomschrijving

Downlight, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, 2700 lm, 20.9 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 8718699983260
Volledige bestelcode: 871869998326000

Specificaties

Type lichtbron
30S [LED Module, system flux 3000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P txt 5.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102107 nl_BE pdf 404.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102107_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102107_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P IES
Revit-bestand
DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P 910505102107 ZIP
DIAlux
ULD File - DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P ULD
Relux
ROLF File - DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P LDT