België - Nederlands

Philips GreenSpace, Downlight, 20.9 W, D200 mm, 2900 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Hoogglanzende reflector, IP20

DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P

Productomschrijving

Downlight, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, 2900 lm, 20.9 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8718699983215
Volledige bestelcode: 871869998321500

Specificaties

Type lichtbron
30S [LED Module, system flux 3000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P txt 5.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102102 nl_BE pdf 403.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P IES
Revit-bestand
DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P 910505102102 ZIP
DIAlux
ULD File - DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P ULD
Relux
ROLF File - DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P LDT