België - Nederlands

Philips GreenSpace, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D175 mm, 1849 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, IP20

TCTT175 20S/840 PSU-E WH

Productomschrijving

Downlight with a perfect fit, D175 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1849 lm, 13.3 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Bundelhoek 90°, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase

Bestelcode: 8719514581371
Volledige bestelcode: 871951458137100

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - TCTT175 20S/840 PSU-E WH txt 4.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912500104377 nl_BE pdf 229.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912500104377_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912500104377_EU
Meerdere materialen - Visuals