België - Nederlands

Philips GreenSpace, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D225 mm, 1964 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, IP20

TCTT225 20S/840 PSU-E WH

Productomschrijving

Downlight with a perfect fit, D225 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1964 lm, 13.3 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Bundelhoek 90°, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase

Bestelcode: 8719514564091
Volledige bestelcode: 871951456409100

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - TCTT225 20S/840 PSU-E WH txt 4.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912500102953 nl_BE pdf 238.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912500102953_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912500102953_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TCTT225 20S/840 PSU-E WH IES
Revit-bestand
TCTT225 20S/840 PSU-E WH 912500102953 ZIP
DIAlux
ULD File - TCTT225 20S/840 PSU-E WH ULD
Relux
ROLF File - TCTT225 20S/840 PSU-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - TCTT225 20S/840 PSU-E WH LDT