België - Nederlands

Philips GreenSpace, Downlight, 8.6 W, D150 mm, 980 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Hoogglanzende reflector, Opaal, IP20

DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P

Productomschrijving

Downlight, D150 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, 980 lm, 8.6 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Hoogglanzende reflector, Opaal, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Doorvoerconnector, 5-polig

Bestelcode: 8718699982935
Volledige bestelcode: 871869998293500

Specificaties

Type lichtbron
11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P txt 5.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102073 nl_BE pdf 408.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102073_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102073_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P IES
Revit-bestand
DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P 910505102073 ZIP
DIAlux
ULD File - DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P ULD
Relux
ROLF File - DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P ROLFZ
LDT
LDT File - DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P LDT