Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, Opaal, IP20/44
DN145B LED20S/840 PSD-E II WH
Productomschrijving
D205 mm, Gietaluminium, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Inbouw, Voedingsunit met DALI-interface, extern, 2000 lm, 22.5 W, 89 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Bundelhoek 90°, Opaal, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Aansluitunit 2-polig
Specificaties
- Type lichtbron
- LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Montage
- Inbouw
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Unclassified