Philips CoreLine Downlight Gen 5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Witte reflector, IP20, EL-ready

DN142B 10S/840 PSD-E  WR

Productomschrijving

D150 mm, Polycarbonaat, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Inbouw, Voedingsunit met DALI-interface, extern, 1000 lm, 10.7 W, 114 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Witte reflector geperforeerd, zonder louvre, Witte reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 kabels 0,15 m met stekkers, 2-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 8720169108912
Volledige bestelcode: 872016910891200

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN142B 10S/840 PSD-E  WR txt 3.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103590 nl_BE pdf 568.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103590_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103590_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN142B 10S/840 PSD-E  WR IES
Revit-bestand
DN142B 10S/840 PSD-E  WR 910505103590 ZIP
DIAlux
ULD File - DN142B 10S/840 PSD-E  WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/840 PSD-E  WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/840 PSD-E  WR LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB