België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Performance, verstelbaar, Recessed, 39.5 W, D155 mm, 6200 lm, 4000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH

Productomschrijving

Recessed, D155 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 6200 lm, 39.5 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699979539
Volledige bestelcode: 871869997953900

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101639 nl_BE pdf 314.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101639_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101639_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH IES
DIAlux
ULD File - RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH LDT