Philips LuxSpace Accent Performance, verstelbaar, Recessed, 29 W, D155 mm, 4000 lm, Champagne, 2700 K, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH

Productomschrijving

Recessed, D155 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 4000 lm, 29 W, 139 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699979447
Volledige bestelcode: 871869997944700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101630 nl_BE pdf 313.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101630_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101630_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH IES
DIAlux
ULD File - RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH LDT