België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Performance, verstelbaar, Recessed, 29 W, D155 mm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH

Productomschrijving

Recessed, D155 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 4000 lm, 29 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699979409
Volledige bestelcode: 871869997940900

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101626 nl_BE pdf 313.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101626_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101626_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH IES
DIAlux
ULD File - RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH LDT