België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Performance, verstelbaar, Recessed, 31 W, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Zwart, IP20

RS781B 39S/930 PSU-E WB BK

Productomschrijving

Recessed, D155 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699979393
Volledige bestelcode: 871869997939300

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101625 nl_BE pdf 321.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101625_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101625_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK IES
Revit-bestand
RS781B 39S/930 PSU-E WB BK 910505101625 ZIP
DIAlux
ULD File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK LDT