Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 38 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, Ovale horizontale bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH

Productomschrijving

Recessed, D155 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Ovale horizontale bundel, PerfectAccent-reflector, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699979683
Volledige bestelcode: 871869997968300

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101654 nl_BE pdf 322.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101654_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101654_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH IES
DIAlux
ULD File - RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH LDT