België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 29 W, D155 mm, 3800 lm, 2700 K, Smalle bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS782B 39S/827 PSU-E NB WH

Productomschrijving

Recessed, D155 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 3800 lm, 29 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Smalle bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699978839
Volledige bestelcode: 871869997883900
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
Localized commercial leaflet 910505101569 nl_BE pdf 319.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101569_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101569_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH IES
DIAlux
ULD File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH LDT