België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Compact, verstelbaar, Recessed, 37.5 W, D125 mm, 5000 lm, 2700 K, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH

Productomschrijving

Recessed, D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699979058
Volledige bestelcode: 871869997905800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101590 nl_BE pdf 304.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101590_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101590_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH IES
Revit-bestand
RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH 910505101590 ZIP
DIAlux
ULD File - RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH LDT