Productomschrijving
Recessed, D125 mm, Aluminium, Zilver, Wit aluminium (RAL9006), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig