België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Compact, verstelbaar, Recessed, 5 W, D125 mm, 2900 lm, Rosé, 2200 K, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Productomschrijving

Recessed, D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2900 lm, 5 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699978969
Volledige bestelcode: 871869997896900

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101581 nl_BE pdf 303.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101581_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101581_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH IES
Revit-bestand
RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH 910505101581 ZIP
DIAlux
ULD File - RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH LDT