België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Compact, verstelbaar, Recessed, 19.6 W, D125 mm, 2600 lm, 2700 K, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS771B 27S/827 PSU-E WB WH

Productomschrijving

Recessed, D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 19.6 W, 131 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699978884
Volledige bestelcode: 871869997888400

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101573 nl_BE pdf 303.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101573_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101573_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS771B 27S/827 PSU-E WB WH IES
Revit-bestand
RS771B 27S/827 PSU-E WB WH 910505101573 ZIP
DIAlux
ULD File - RS771B 27S/827 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/827 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/827 PSU-E WB WH LDT