Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 37.5 W, D125 mm, 5200 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH

Productomschrijving

Recessed, D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699979317
Volledige bestelcode: 871869997931700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101617 nl_BE pdf 313.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101617_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101617_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH IES
Revit-bestand
RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH 910505101617 ZIP
DIAlux
ULD File - RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH LDT