België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 31 W, D125 mm, 2900 lm, Rosé, 2200 K, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Productomschrijving

Recessed, D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2900 lm, 31 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699979218
Volledige bestelcode: 871869997921800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101607 nl_BE pdf 312.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101607_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101607_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH IES
Revit-bestand
RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH 910505101607 ZIP
DIAlux
ULD File - RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH LDT