Philips Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

Vetrouwde kwaliteit. Installatiegemak. Elke keer. Betrouwbaar en betaalbaar.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Een complete reeks van LED inbouwspots die superieure lichtprestaties bieden. Kies voor elk project de beste oplossing, hetzij een vaste/verstelbare kop met verschillende kleurtemperaturen of een All-in-uitvoering met 3 CCT's samen in één product. Profiteer van betrouwbare prestaties, onderhoudsvrij.

Voordelen

  • IC-conform: kan worden bedekt met isolatiemateriaal.

  • Eenvoudige installatie: doorvoerbedrading (lus in/lus uit) via aansluitdoos is verkrijgbaar als optie.

Kenmerken

  • 3 varianten verkrijgbaar: vaste inbouw RS060, verstelbare inbouw RS061 en verstelbare inbouw RS071B (All-in).

  • Volledig productassortiment met RS060B/RS061B: 6 W, 500 lm, 2700K/3000K/4000K opties, verkrijgbaar in wit.

Toepassingen

  • Winkels
  • Kantoren
  • Hotels, cafés, restaurants

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent nl_BE pdf 341.7 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent
Meerdere materialen - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire ClearAccent mp4 89.5 MB

Lichttechnische files

Family-IES-Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent
Meerdere materialen - Software Plugins