Philips Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Fase-aansnijdimmer, Bundelhoek 40°, Wit, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

Productomschrijving

Adjustable, Metaal/kunststof, Wit, Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Bundelhoek 40°, Helder, Polycarbonaat, IP 20/65 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 8720169208827
Volledige bestelcode: 872016920882700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003322502 nl_BE pdf 772.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 2.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003322502_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003322502_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH ies 2.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-RS071B-5S-827_30_40-40D-PSR-PI6-IP65-WH-929003322502 pdf 626.3 kB