België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini semi-inbouw, Accent, 3D printed, 20.1 W, D68 mm, 2600 lm, 4000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Wit

ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68

Productomschrijving

Accent, D68 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 20.1 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8720169835177
Volledige bestelcode: 872016983517700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104630 nl_BE pdf 229.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104630_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104630_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 IES
Revit-bestand
ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 910505104630 ZIP
DIAlux
ULD File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 LDT