België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini semi-inbouw, Accent, 3D printed, 10.7 W, D68 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden, Zwart

ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68

Productomschrijving

Accent, D68 mm, Polycarbonaat, Zwart, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1200 lm, 10.7 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8720169835146
Volledige bestelcode: 872016983514600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104627 nl_BE pdf 257.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104627_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104627_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 IES
Revit-bestand
ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 910505104627 ZIP
DIAlux
ULD File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 LDT