Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D79 mm, 1150 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Wit, IP20/54

RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH

Productomschrijving

Recessed accent, D79 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1150 lm, 8.6 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8720169589858
Volledige bestelcode: 872016958985800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102988 nl_BE pdf 222.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102988_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102988_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH IES
DIAlux
ULD File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH LDT