België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D79 mm, 2180 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Zwart, IP20

RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK

Productomschrijving

Recessed accent, D79 mm, Polycarbonaat, Zwart, Inbouw, Externe voedingsunit, 2180 lm, 16 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8720169589919
Volledige bestelcode: 872016958991900

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102994 nl_BE pdf 228.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102994_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102994_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK IES
Revit-bestand
RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK 910505102994 ZIP
DIAlux
ULD File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK LDT