België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D89 mm, 1230 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20/54

RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH

Productomschrijving

Recessed accent, D89 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit, 1230 lm, 8.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Helder, Glas, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505104589
Volledige bestelcode: 872016959077900
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
Localized commercial leaflet 910505104589 nl_BE pdf 287.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104589_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104589_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH IES
Revit-bestand
RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH 910505104589 ZIP
DIAlux
ULD File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH LDT