België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 850 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Zwart, IP20

RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK

Productomschrijving

Recessed accent, D89 mm, Polycarbonaat, Zwart, Inbouw, Externe voedingsunit, 850 lm, 6.8 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505104587
Volledige bestelcode: 872016959075500
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
Localized commercial leaflet 910505104587 nl_BE pdf 291.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104587_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104587_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK IES
Revit-bestand
RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK 910505104587 ZIP
DIAlux
ULD File - RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK LDT