België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Zwart, IP20

RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK

Productomschrijving

Recessed accent, D89 mm, Polycarbonaat, Zwart, Inbouw, Externe voedingsunit, 800 lm, 6.8 W, 108 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505104586
Volledige bestelcode: 872016959074800

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104586 nl_BE pdf 291.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104586_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104586_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK IES
Revit-bestand
RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK 910505104586 ZIP
DIAlux
ULD File - RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK LDT