België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 900 lm, 4000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH

Productomschrijving

Recessed accent, D89 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505104585
Volledige bestelcode: 872016959073100
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
Localized commercial leaflet 910505104585 nl_BE pdf 228.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104585_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104585_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH IES
Revit-bestand
RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH 910505104585 ZIP
DIAlux
ULD File - RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH LDT