België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 15.8 W, D89 mm, 2160 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH

Productomschrijving

Recessed accent, D89 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2160 lm, 15.8 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505104570
Volledige bestelcode: 872016959066300

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104570 nl_BE pdf 402.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104570_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104570_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH IES
Revit-bestand
RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH 910505104570 ZIP
DIAlux
ULD File - RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH LDT