België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 12 W, D89 mm, 1850 lm, 4000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Zwart, IP20

RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK

Productomschrijving

Recessed accent, D89 mm, Polycarbonaat, Zwart, Inbouw, Externe voedingsunit, 1850 lm, 12 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505102998
Volledige bestelcode: 872016958995700
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
Localized commercial leaflet 910505102998 nl_BE pdf 232.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102998_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102998_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK IES
Revit-bestand
RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK 910505102998 ZIP
DIAlux
ULD File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK LDT