Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 24 W, D150 mm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Draadloos, Interact Ready, Middelbrede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20
RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH
Productomschrijving
Recessed, D150 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2700 lm, 24 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Middelbrede bundel, PerfectAccent-reflector, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 2 units
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Unclassified