België - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 25 W, D150 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH

Productomschrijving

Recessed, D150 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2800 lm, 25 W, 112 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestelcode: 8720169588233
Volledige bestelcode: 872016958823300

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102765 nl_BE pdf 450.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102765_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102765_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH IES
Revit-bestand
RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH 910505102765 ZIP
DIAlux
ULD File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH LDT