Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 20.5 W, D150 mm, 2600 lm, Champagne, 2700 K, Draadloos, Interact Ready, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Wit, IP20

RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH

Productomschrijving

Recessed, D150 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2600 lm, 20.5 W, 127 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Helder, Glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8720169588110
Volledige bestelcode: 872016958811000

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102753 nl_BE pdf 441.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102753_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102753_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH IES
Revit-bestand
RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH 910505102753 ZIP
DIAlux
ULD File - RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH LDT