België - Nederlands

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Wit, IP20/44

RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH

Productomschrijving

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Gietaluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, extern, 1380 lm, 12.3 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 5-polig, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 911401822284
Volledige bestelcode: 871951494096399