Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 4000 K, Fase-aansnijdimmer, Brede bundel, Aluminium, IP20/44
RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU
Productomschrijving
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Gietaluminium, Aluminium, Inbouw, Voedingsunit, regelend, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 3-polig, Insteekconnector, 3-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Nee
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar