Philips LuxSpace Accent Compact, verstelbaar, Recessed, 25 W, D125 mm, 2000 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH

Productomschrijving

Recessed, D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 25 W, 81 lm/W, Fresh meat, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699978860
Volledige bestelcode: 871869997886000
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
Localized commercial leaflet 910505101571 nl_BE pdf 303.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101571_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101571_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH IES
Revit-bestand
RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH 910505101571 ZIP
DIAlux
ULD File - RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH LDT