Philips Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Fase-aansnijdimmer, Bundelhoek 40°, Wit, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

Productomschrijving

Adjustable, Metaal/kunststof, Wit, Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Bundelhoek 40°, Helder, Polycarbonaat, IP 20/65 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 929003322502
Volledige bestelcode: 872016920882700

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Goed
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads