Philips GreenSpace Evo Mini semi-inbouw

Een kleine en duurzame spot met een slank, subtiel ontwerp

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Producten

Product Vergelijken
128
1.100
3000
8,6
Not applicable
109
1.200
3000
10,7
Not applicable
136
1.700
4000
12,1
Not applicable
124
2.500
3000
20,1
Not applicable
128
2.600
4000
20,1
Not applicable
128
1.100
3000
8,6
Not applicable
109
1.200
3000
10,7
Not applicable
136
1.700
4000
12,1
Not applicable

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De GreenSpace Evo Mini semi-inbouw, met een slank en subtiel ontwerp, is een duurzame lichtspot voor inbouwmontage. Dat maakt deze spot de perfecte keuze voor horecagelegenheden en modewinkels. De 3D-geprinte behuizing bestaat uit ten minste 65% gerecycled of biocirculair materiaal en het koelblok is gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Dankzij het circulaire ontwerp is de armatuur uitermate geschikt voor upgrades, hergebruik, onderhoud en reparatie, en recycling. Dit, gecombineerd met het hoge energierendement, maakt de GreenSpace Evo Mini semi-inbouwspot een duurzame keuze. De nieuwe PerfectAccent diepe reflectoren zorgen voor een lichteffect met meer sprankeling en een verbeterd oogcomfort voor de shopper.Verdere aanpassing van uitsnijdingen, kleuren en texturen is mogelijk via Philips MyCreation

Voordelen

  • Het slanke en subtiele ontwerp past perfect in elk systeem

  • Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met diepe PerfectAccent reflectoren

Kenmerken

  • Gereedschapsloos toegang tot optieken, LED en frontglas

  • Te repareren en op te waarderen met standaard gereedschap

Toepassingen

  • Mode
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Woningen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.

  • Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn

Downloads