Productomschrijving
Surface-mounted, Polycarbonaat, Zwart, Opbouw, Draadloze driver InterAct System-ready, 1355 lm, 10.3 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig