België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini cilinder, 3D printed, 8.5 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 1021 lm, 8.5 W, 121 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Middelbrede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505104956
Volledige bestelcode: 872016983845100

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads