België - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2

GreenSpace Accent Vast Gen2: Een bruikbare en upgradebare accentdownlight voor de detailhandel

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Product Vergelijken
131
2.600
2700
19,6
-
136
2.700
3000
19,6
-
142
2.800
4000
19,6
-
125
2.600
2700
20,5
-
93
3.000
5000
33
-
111
2.800
3000
25
-
93
2.800
2200
30
-
135
4.100
3000
30
-

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Met GreenSpace Accent Fixed Gen2 kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energie-efficiëntie van de PerfectAccent-optieken, in een betaalbare en duurzame accent downlight. Het onderhoud en de upgrades van de driver, LED en optieken is eenvoudig en kan worden uitgevoerd met standaard gereedschap. Daarom is GreenSpace Accent Fixed Gen2 geschikt voor een circulaire verlichtingsinstallatie. Naast de dimopties zijn er meerdere systeemintegratieopties verkrijgbaar, zowel bedraad als draadloos. LED-lichtrecepten voor vers voedsel zijn verkrijgbaar voor een langere houdbaarheid, een betere visuele presentatie van het voedsel, het verminderen van voedselverspilling en meer verkopen. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over de recepten PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Voordelen

  • Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met PerfectAccent-optieken

  • Verleng de bruikbare levensduur van het product met eenvoudig onderhoud en upgrades

Kenmerken

  • Te repararen en op te waarderen met standaard gereedschap

  • Voorzien van geavanceerde PerfectAccent reflectoroptieken

Toepassingen

  • Supermarkten en hypermarkten
  • Grote winkelketens
  • Winkelcentra

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas.

  • Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoek.

Downloads