Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2700 lm, 3000 K, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20
RS350B 27S/830 PSU-E WB WH
Productomschrijving
Recessed, D150 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar