België - Nederlands

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D68 mm, 720 lm, 2700 K, Fase-aansnijdimmer, Brede bundel, Aluminium, IP20/44

RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU

Productomschrijving

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Gietaluminium, Aluminium, Inbouw, Externe voedingsunit, regelend, 720 lm, 7.2 W, 100 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 3-polig, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 8719514940833
Volledige bestelcode: 871951494083399

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401820984 nl_BE pdf 327.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401820984_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401820984_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU IES
Revit-bestand
RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU 911401820984 ZIP
DIAlux
ULD File - RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED6 WB 827 D68 PSR PI6 ALU 911401820984 pdf 704.0 kB