Signify introduceert nieuwe Interact-oplossingen voor slimme gebouwen en steden
Innovaties verbeteren veiligheid, energie-efficiëntie en beheer van professionele binnen- en buitenverlichting.
De lancering omvat de volgende oplossingen:
Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), wereldleider in verlichting, introduceert vier nieuwe uitbreidingen van het Interact-platform. Deze innovaties helpen bedrijven en gemeenten om gebouwen slimmer te beheren en stedelijke verlichting efficiënter, veiliger en duurzamer te maken met behulp van data.
Connected verlichting maakt gebouwen en steden slimmer en energiezuiniger
Greg Nelson
EVP, Professionele Systemen & Services Signify
“Interact helpt klanten met meer dan alleen het aansturen van verlichting. Met adaptieve, datagedreven systemen en digitale plafonds, die zijn ontworpen rond hoe mensen leven en werken, verbinden we binnen- en buitenverlichting met realtime data en inzichten. Dit stelt gebouweigenaren en steden in staat efficiënter te opereren en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, terwijl energie- en operationele kosten dalen. Het resultaat: efficiëntere gebouwen, veiligere wegen en veerkrachtigere stedelijke omgevingen."
Slim gebouwbeheer met Interact voor intelligente gebouwen
Met meer dan 40.000 projecten wereldwijd is Interact één van de meest gebruikte platforms voor connected verlichting. De nieuwe generatie Interact voor intelligente gebouwen biedt gebouweigenaren en facility managers uitgebreid inzicht en controle over verlichtingsprestaties en energiegebruik.
Dankzij realtime monitoring en automatisering kunnen beheerders:
Dit vermindert het aantal fysieke inspecties, verhoogt de betrouwbaarheid van het netwerk en verlaagt kosten. Tegelijkertijd draagt het bij aan een comfortabele werkomgeving én ondersteunt het duurzaamheidsdoelstellingen.
Lees hier meer over Signify Interact for Intelligent Buildings en de Interact Building suite.
Een gebruiksvriendelijk systeem om buitenarmaturen snel connected te maken via hybride of mobiele netwerken. Dit vermindert installatietijd en -kosten en maakt grootschalige uitrol eenvoudig zonder complexe bedrading of infrastructuurwijzigingen.
Central Management System (CMS)
Via één centraal platform hebben beheerders volledig inzicht om hun buitenverlichtingsnetwerken op afstand te monitoren, aan te sturen en te beheren. Dankzij realtime inzicht in de status en prestaties van het netwerk kunnen onderhoudswerkzaamheden efficiënter worden gepland, wordt het energieverbruik verlaagd en blijft de lichtkwaliteit consistent in zowel stedelijke gebieden als op wegen.
Verkeers- en weersadaptieve verlichtingssystemen
De verlichting past zich automatisch aan op basis van verkeersdrukte en weersomstandigheden. Bij regen, mist of druk verkeer wordt het lichtniveau verhoogd voor betere zichtbaarheid en veiligheid. In rustige situaties wordt het licht gedimd om energie te besparen.
Meer informatie over de stedelijke oplossingen van Signify vind je hier.
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals en consumenten. Met trots brengen we ‘s werelds beste verlichtingsmerken op de markt, waaronder Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics en vele andere. Onze geavanceerde producten, connected systemen en diensten leveren aanzienlijke waarde en verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 5.8 miljard in 2025, ongeveer 27.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten wij de buitengewone mogelijkheden van licht voor een beter leven en een duurzamere wereld. We staan in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben de EcoVadis Platinum-rating.
Nieuws en updates van Signify zijn te vinden in onze Newsroom, LinkedIn of Instagram. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.


juni 16, 2026
Philips Hue introduceert nieuwe schakelaars, sfeervolle Play-lampen en een nieuwe generatie kaarslampen