België - Nederlands

Philips Hue introduceert nieuwe schakelaars, sfeervolle Play-lampen en een nieuwe generatie kaarslampen

June 16, 2026

Philips Hue introduceert nieuwe schakelaars, sfeervolle Play-lampen en een nieuwe generatie kaarslampen

 
  • Een nieuwe reeks schakelaars maakt slimme bediening mogelijk voor traditionele, compatibele armaturen.1
  • De nieuwe Play tafel- en vloerlampen maken entertainmentverlichting breder toegankelijk.
  • De vernieuwde kaarslampen bieden een sfeervolle verlichtingservaring dankzij hun full-spectrum daglichttechnologie en Matter-ondersteuning. 

Eindhoven, Nederland Signify(Euronext: LIGHT), wereldleider op het gebied van verlichting, kondigt een nieuwe reeks Philips Hue innovaties aan die gebruikers nog meer mogelijkheden bieden om hun slimme verlichting te personaliseren en te bedienen. Bij de reeks nieuwe toevoegingen horen onder andere bedrade schakelaars die het mogelijk maken om traditionele armaturen ook slim te bedienen, een nieuwe reeks Philips Hue Play tafel- en vloerlampen en een vernieuwde serie kaarslampen.

 

Koppel je niet-slimme verlichting aan het Hue-ecosysteem

 

Vanaf nu kan je jouw oude, niet-slimme lampen ook bedienen met de Philips Hue-app aan de hand van een nieuwe bedrade aan/uit-schakelaar of dimschakelaar. Deze nieuwe toepassing neemt zowel de traditionele als de slimme verlichting op in één ecosysteem, zodat je alle lampen in huis vanuit één centrale plek kan bedienen.

 

Zie je het gebruik van de app niet helemaal zitten? Dan kan je alsnog jouw verlichting rechtstreeks via je muurschakelaars instellen en daar aanpassen met verschillende scènes. Zo tovert Philips Hue jouw oude, niet-slimme schakelaars om naar slimme bedieningspunten voor alle verlichting in huis.

 

Nieuw is ook de bedrade wandschakelaarsmodule die geen batterij nodig heeft. Deze schakelaar heeft als groot voordeel dat je lampen voortdurend van stroom en verbinding worden voorzien. Voorheen onderbraken traditionele schakelaars de stroomtoevoer naar je slimme lampen, waardoor ze hun verbinding verloren en na het opnieuw inschakelen terugkeerden naar de standaardinstellingen. Dankzij de nieuwe module blijven je lampen continu van stroom voorzien, waardoor ze verbonden blijven en je laatstgekozen scène of instelling onthouden. Zo bedien je je verlichting eenvoudig, zowel via de Philips Hue app als via je bestaande muurschakelaar.

 

Al deze nieuwe oplossingen zorgen ervoor dat je zonder moeite alle verlichting in huis kan bedienen via het Philips Hue-ecosysteem, of je nu Philips Hue-lampen, traditionele lampen of een combinatie daarvan hebt. 1

Verfijn je entertainmentervaring met de nieuwe Philips Hue Play-lampen

 

Philips Hue lanceert drie nieuwe producten die het gebruik van entertainmentverlichting laagdrempeliger maken: de Philips Hue Play-tafellamp, de compacte Philips Hue Play-vloerlamp en de grote Philips Hue Play-vloerlamp.

 

De dynamische lichteffecten van de lampen, die perfect synchroniseren met films, games en muziek, creëren een absolute meeslepende ervaring voor entertainment. De nieuwe lampen zijn in verschillende formaten verkrijgbaar en kunnen overal in een ruimte geplaatst worden. Deze nieuwe producten maken het gemakkelijker dan ooit om te genieten van gesynchroniseerde verlichting en je ruimte of entertainmentsetup volledig naar eigen wens in te richten.

 

De lampen zijn uitermate geschikt om te koppelen aan de Philips Hue Play HDMI Sync Box of de Philips Hue Sync-apps voor TV en PC zodat de lichteffecten perfect kunnen worden afgestemd op de inhoud van het scherm of op het ritme van de muziek.

 

Een nieuwe reeks kaarslampen voor een rijkere dagelijkse lichtbeleving

 

De nieuwe reeks kaarslampen zijn geschikt voor decoratieve armaturen, kroonluchters en muurlampen en combineert een elegant ontwerp met de slimme Philips Hue technologie. Het volledige spectrum van daglicht biedt een breed kleurtemperatuurbereik dat het natuurlijke daglicht gedurende de dag sterk nabootst. Je kan kiezen uit een brede waaier aan scènes: van warme kaarslicht-tinten voor een sfeervolle of romantische avond tot helder daglicht voor energieke momenten.

 

De nieuwe generatie kaarslamp is 40% energiezuiniger dan zijn voorganger en ondersteunt nu Matter voor naadloze connectiviteit met andere slimme thuisapparaten.2

Onze ambitie is om connected verlichting intuïtief, persoonlijk en inspirerend te maken. Met deze innovaties breiden we de mogelijkheden van het Philips Hue-ecosysteem verder uit. Zo kan je vanaf nu niet-slimme verlichtingsarmaturen ook verbinden, je verlichting overal in huis bedienen, genieten van entertainmentervaring, en het gevoel van natuurlijk daglicht naar binnen halen. Zo geef je jouw leefomgeving nog eenvoudiger vorm op een manier die past bij hoe je woont, werkt en ontspant”


John Smith,

Zakenleider Philips Hue bij Signify

Beschikbaarheid

 

De Philips Hue bedrade aan/uit schakelaar, bedrade dimmerknop en bedrade wandschakelaarsmodule, Philips Hue Play-tafellamp, Philips Hue Play-vloerlampen en de vernieuwde Philips Hue-kaarslampen zijn vanaf juni 2026 verkrijgbaar via philips-hue.com en bij uitgekozen verkooppunten.

 

Philips Hue kaarslampen

 
  • White 1-pack 21,99€ - 2-pack 34,99€
  • White Ambiance 1-pack 34,99€ - 2-pack 49,99€ 3-pack 69,99€
  • White & Colour Ambiance 1-pack 64,99€ | 2-pack 109,99€ | 3-pack 159,99€

 

Philips Hue schakelaars

 

  • Philips Hue bedrade aan/uit schakelaar 1c 49,99€ | 2-pack 54,99€
  • Philips Hue bedrade dimmerknop 59,99€
  • Philips Hue bedrade wandschakelaarsmodule 1-pack 44,99€ | 2-pack 79,99€

 

Philips Hue Play tafel- en vloerlampen

 

  • Hue Play tafellamp 79,99€
  • Hue Play Vloerlamp 139,99€
  • Hue Play Vloerlamp Extra 149,99€

 

Bezoek philips-hue.com voor meer informatie of bekijk de productvideo’s via onderstaande links:

 

Voetnoten

 

  1. Ga voor een volledig overzicht van compatibele niet-slimme lampen naar: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules   
  2. De claim van 40% hogere energie-efficiëntie is gebaseerd op een vergelijking tussen de volgende generatie Philips Hue kaarslampen en de vorige generatie Philips Hue lampen (productcodes: 929002294403, 929002294404, 929003021101 en 929003021102)  

Over Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals en consumenten. Met trots brengen we ‘s werelds beste verlichtingsmerken op de markt, waaronder SignifyPhilipsPhilips HueSignify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics en vele andere. Onze geavanceerde producten, connected systemen en diensten leveren aanzienlijke  waarde en verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 5.8 miljard in 2025, ongeveer 27.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten wij de buitengewone mogelijkheden van licht voor een beter leven en een duurzamere wereld. We staan in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben de EcoVadis Platinum-rating.

 

Nieuws en updates van Signify zijn te vinden in onze NewsroomLinkedIn of Instagram. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Meer persberichten

  • Mercedes-AMG PETRONAS F1-coureur Kimi Antonelli undercover bij Signify

    juli 14, 2026

    Mercedes-AMG PETRONAS F1-coureur Kimi Antonelli undercover bij Signify

  • Capital Markets Day 2026

    juni 23, 2026

    Capital Markets Day 2026

  • Philips Hue introduceert nieuwe schakelaars, sfeervolle Play-lampen en een nieuwe generatie kaarslampen

    juni 16, 2026

    Philips Hue introduceert nieuwe schakelaars, sfeervolle Play-lampen en een nieuwe generatie kaarslampen