België - Nederlands

De nieuwe WiZ HDMI Sync Box brengt de kleuren van je tv tot leven

29 april, 2025

   

WiZ lanceert de HDMI Sync Box met TV verlichting, waarmee je jouw tv-ervaring naar een hoger niveau tilt.

 
  • WiZ kondigt de lancering aan van de HDMI Sync Box met TV verlichting, waarmee je jouw tv-ervaring naar een hoger niveau tilt.
  • De HDMI Sync Box leest signalen rechtstreeks via de HDMI-aansluiting en genereert ultra-nauwkeurige kleureffecten om je verlichting in realtime te synchroniseren met de kleuren op het scherm. 
  • De nieuwe Gradient Light Bars en Gradient Floor Light zijn eenvoudig te koppelen aan de HDMI Sync Box, waarmee je muureffecten creëert die exact synchroon lopen met de kleuren op jouw scherm.

 

Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, kondigt vandaag een HDMI Sync Box met TV verlichting aan voor haar slimme verlichtingsmerk WiZ, waarmee je je moeiteloos kan onderdompelen in een wereld van dynamische kleuren en gepersonaliseerde lichtinstellingen. Met de nieuwe WiZ HDMI Sync Box met TV verlichting heb je vanaf nu een gemakkelijke en betaalbare manier om jouw verlichting te synchroniseren met je favoriete home entertainment content, waardoor een filmavond, sportwedstrijd of gamesessie naar een nieuw niveau wordt getild. De nieuwe Gradient Light Bars en Gradient Floor Lights zijn specifiek ontworpen om de perfecte aanvulling te zijn op je gesynchroniseerde kijkervaring. Na configuratie in de WiZ app, stemmen ze hun kleuren af op wat er op het tv-scherm gebeurt en creëren zo een indrukwekkende ervaring met surround-verlichting.

   

Breng je scherm tot leven

 

De WiZ HDMI Sync Box wordt geleverd inclusief RGBIC LED-strip en is alles wat je nodig hebt om jouw scherm tot leven te brengen. Door simpelweg de Sync Box aan te sluiten op een HDMI media-apparaat zoals een streaming stick of gameconsole, en de LED-strip aan de achterkant van jouw tv te bevestigen, kan je jouw verlichting synchroniseren met de kleuren en helderheid van het tv-scherm. Je hoeft geen camera op je tv-scherm te plaatsen en er is geen ingewikkelde kalibratieprocedure nodig. Het ondersteunt HDMI 2.0 en videoformaten tot 4K bij 60Hz met HDR10+/Dolby Vision. De Sync Box leest het videosignaal rechtstreeks van de HDMI-ingang, analyseert onmiddellijk het hele scherm en genereert ultra-nauwkeurige kleuren op de verlichting. De HDMI Sync Box heeft een gesegmenteerde RGBIC-lichtstrip aan 3 zijden voor eenvoudige montage op de achterkant van de tv en is verkrijgbaar in twee verschillende formaten, passend voor tv-schermen van 55“ tot 65” en van 75“ tot 85”.

 

De eenvoudige setup en gepersonaliseerde ervaring maken de WiZ HDMI Sync Box perfect voor elk tv-moment. Met de 4 vooringestelde synchronisatiemodi - Cinematic, Vibrant, Relaxation, Rhythmic en aanpasbare helderheid, kleurverzadiging en intensiteit, kan je de verlichting zo instellen dat ofwel alle kleuren opvallend veranderen in helderheid, ofwel dat de overgang geleidelijk verloopt terwijl de kleuren subtiel worden aangepast aan de dominante tint op het scherm. De HDMI Sync Box werkt met elke WiZ lamp met gekleurd licht en zowel Wi-Fi als Bluetooth ondersteunt. Je kan zoveel lampen aan de Sync Box koppelen als je wil en ze tegelijkertijd met de tv laten synchroniseren (enige voorwaarde is dat ze verbonden moeten zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk). De Sync Box heeft ook een ingebouwde microfoon die audio van eender welke bron kan opnemen zodat de lichten van kleur en helderheid kunnen veranderen op het ritme van jouw favoriete muziek. Bediening is eenvoudig via de WiZ app, spraak (met Google of Alexa) of met de WiZ afstandsbediening. Je kan ook de automatische functie in de app instellen zodat jouw verlichting vanzelf aangaat en automatisch begint te synchroniseren zodra de HDMI-mediabron een signaal afgeeft.

Bij WiZ geloven we dat het verbeteren van je entertainmentervaring zo aangenaam en moeiteloos mogelijk moet zijn. Met onze nieuwe tv-sync en levendige slimme verlichtingsoplossingen kunnen gebruikers elke kamer omtoveren tot hun persoonlijke bioscoopparadijs. Met intuïtieve bediening en naadloze integratie stellen we iedereen in staat om te genieten van de magie van slimme verlichting, waardoor elke kijkervaring onvergetelijk wordt."

 

Maikel Klomp

Business Leader of WiZ Connected

   

Compact ontwerp, opmerkelijke sfeer: de Gradient Light Bars

 

De Gradient Light Bars creëren boeiende verlichting in elke ruimte. Elke lichtbalk kan afzonderlijk worden bediend en heeft een ontwerp met een kleurverloop dat meerdere kleuren tegelijk weergeeft, waardoor prachtige effecten op de muur ontstaan. De Gradient Light Bars zijn overal te installeren en worden geleverd met verschillende montagebeugels, zodat je ze horizontaal of verticaal op kastjes of tv-meubels kan plaatsen of achter tv's en monitors kan bevestigen. 

 

Breng kleuren in elke hoek: de Gradient Floor Light 

 

De Gradient Floor Light heeft een meerkleurig verloop en een brede stralingshoek, waardoor elke ruimte wordt verlicht met verbluffende effecten op de muur. Het slanke, minimalistische ontwerp past moeiteloos in elke hoek en is een aanvulling op verschillende interieurs. Met een ontwerp uit één stuk voor naadloze plug-and-play functionaliteit is er geen montage nodig. 

 

Zowel de Gradient Light Bars als de Gradient Floor light zorgen voor een boeiende sfeer door kleuren te synchroniseren met video (Sync Box vereist) en met muziek. Met 16 miljoen kleuren en kant-en-klare voorgeprogrammeerde scènes zoals Party, Fireplace en Ocean kan je de perfecte sfeer instellen voor elke gelegenheid. Ze zijn compatibel met Matter, zodat ze ook kunnen worden bediend met Alexa, Google Home en Apple HomeKit.

 

Voor meer informatie, bezoek www.wizconnected.com/explore-wiz/entertainment

 

Beschikbaarheid

 

Producten wereldwijd verkrijgbaar vanaf mei 2025.

 

WiZ Entertainment Starterkit met HDMI sync Box, inclusief RGBIC LED-strip voor een 55”~65” TV - EUR 89.99

WiZ Entertainment Starterkit met HDMI sync Box inclusief RGBIC LED-strip voor een 75”~ 85” TV - EUR 109.99

WiZ Gradient Light Bars 2-pack - EUR 59.99

WiZ Gradient Floor light - EUR 89.99

Over Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals en consumenten. Met trots brengen we ‘s werelds beste verlichtingsmerken op de markt, waaronder Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics en vele andere. Onze geavanceerde producten, connected systemen en diensten leveren aanzienlijke  waarde en verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 5.8 miljard in 2025, ongeveer 27.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten wij de buitengewone mogelijkheden van licht voor een beter leven en een duurzamere wereld. We staan in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben de EcoVadis Platinum-rating.

 

Nieuws en updates van Signify zijn te vinden in onze NewsroomLinkedIn of Instagram. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Meer persberichten

  • Signify en NXTPLAY bouwen aan nieuwe sport- en entertainmentervaringen

    september 04, 2026

    Signify en NXTPLAY bouwen aan nieuwe sport- en entertainmentervaringen

  • Persoonlijke softwarefuncties,  entertainment en design verbeteren  de integratie van slimme verlichting in  huis

    september 03, 2026

    Persoonlijke softwarefuncties, entertainment en design verbeteren de integratie van slimme verlichting in huis

  • Tweedekwartaalresultaten 2026 van Signify

    juli 24, 2026

    Tweedekwartaalresultaten 2026 van Signify