België - Nederlands

Slimme woningverlichting nog slimmer na update van de Philips Hue app

8 mei 2018

  • Deze maand verkrijgbaar voor iOS- en Android-apparaten 
  • Handige sneltoetsen maken het nog makkelijker je hele kamerverlichting of afzonderlijke lichtpunten in te stellen 
  • Transformeer je ruimte in een oogwenk met 30 nieuwe kleurrijke lichtscènes, persoonlijk gekozen door verlichtingsontwerpers

 

 

Eindhoven, Nederland – Philips Lighting (AEX: LIGHT), de wereldmarktleider in verlichting, heeft vandaag bekendgemaakt dat zij deze maand een belangrijke update uitbrengt voor haar Philips Hue app voor iOS‑ en Android-apparaten. Consumenten profiteren van zowel nieuwe functies als verbeteringen van bestaande mogelijkheden die de app biedt. Daarmee kunnen ze gemakkelijk en snel het Philips Hue verlichtingssysteem voor woningen personaliseren en bedienen.

 

“We hebben onze slimme woningverlichting nog slimmer gemaakt. Met het nieuwe uiterlijk laat onze app zich gemakkelijker dan ooit gebruiken. Tot de nieuwe functies horen sneltoetsen waarmee het opzetten van kamers kinderspel wordt, nieuwe kleurenkiezers, en 30 nieuwe scènes waarmee de sfeer in een kamer in een oogwenk kan worden aangepast aan de stemming van de gebruiker of voor een speciaal moment”, zegt Jasper Vervoort, hoofd Marketing and Productmanagement, Home Systems & Luminaires bij Philips Lighting. ”Bij het ontwerpen van de nieuwe versie hebben we advies ingewonnen bij verlichtingsontwerpers, specialisten in gebruikerservaringen en, het belangrijkst van alles, onze klanten. Het resultaat hiervan is een app die past bij 's werelds meest geliefde slimme woningverlichtingssysteem.”

 

Eenvoudige navigatie om je woning slimmer te verlichten

De app is voorzien van een nieuwe 'look-and-feel' en handige sneltoetsen, dus je kunt je slimme Philips Hue verlichting met een paar eenvoudige tikken aanpassen. Bijvoorbeeld: door de knop voor de instellingen voor je hele kamer of voor afzonderlijke lampen ingedrukt te houden, kun je zelfs de kleur veranderen of je een van je vier laatst scènes instellen.


  • Available for iOS and Android devices this month
  • Convenient shortcuts make it even easier to set your room’s lighting or adjust individual lights
  • Instantly transform your space with 30 new colorful light scenes, handpicked by lighting designers
  •  
hue app

Creëer moeiteloos je gewenste sfeer

Gebruik de nieuwe kleurenkiezer om je verlichting om te vormen tot een buitengewone ervaring. Daarmee kun je lampen in een kamer samenvoegen tot een groep of juist uit een groep verwijderen, en gemakkelijk een exacte tint van wit of een gekleurd licht uit ons palet kiezen.

hue app
De app bevat ook 30 nieuwe scènes die persoonlijk zijn geselecteerd door onze verlichtingsontwerpers. Met één simpele tik kun je genieten van een zonsondergang in Honolulu of een avondje uit in de wijk Soho in Londen, en de verlichting aanpassen aan je stemming. Ook biedt de nieuwe versie van de app je meer scènes waar je uit kunt kiezen en kun je er gemakkelijk je eigen persoonlijke scènes mee creëren. De app haalt de relevante kleuren uit je favoriete foto's en past die op een intelligente manier toe via je lampen, zodat je foto's tot leven komen.
hue app

Klik hier voor een overzicht van alle Philips Hue app-updates en ‑functies.

Blijf op de hoogte via meethue.com en onze socialemediakanalen (Facebook, Twitter en Instagram).

Neem voor meer informatie contact op met:

Philips Lighting Benelux Communications

Eric Drent

Tel: +31 651 905 718

E-mail: Eric.drent@signify.com

Over Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext: LIGHT), de wereldwijde marktleider in verlichtingsproducten, -systemen en -diensten, levert innovaties die de waarde van ondernemingen ontsluiten en rijkere gebruikservaringen bieden die helpen levens te verbeteren. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het Internet der Dingen voor het transformeren van woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen. In 2017 realiseerden we een omzet van EUR 7,0 miljard met ongeveer 32.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Nieuws over Philips Lighting is te vinden in de Newsroom, op Twitter en op LinkedIn. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.