België - Nederlands

Nieuwe innovaties van Philips Lighting maken de overstap naar LED-verlichting nog gemakkelijker

14 maart 2018

Eindhoven, Nederland – Philips Lighting (Euronext: LIGHT), de wereldmarktleider in verlichting, maakte vandaag twee nieuwe innovaties bekend: de Philips TrueForce LED Road en de Philips CorePro LEDtube Universal T8. Philips TrueForce LED Road is 's werelds eerste ‘plug and play’ LED-vervanger voor SON-T straatverlichtingslampen, die het gemakkelijk maakt bestaande installaties op te waarderen naar LED's zonder dat daarvoor het armatuur hoeft te worden vervangen. De Philips CorePro LEDtube Universal T8 is een baanbrekende lamp voor de groothandel en installateurs, omdat de buisvervanging even gemakkelijk gaat als bij TL-buizen het geval was.

 

Philips TrueForce LED Road voor straatverlichting

De nieuwe Philips TrueForce LED Road is de eerste lamp in zijn soort die past in de standaard E27-lamphouder en een lichteffect produceert dat gelijk is aan dat van conventionele straatverlichting. Philips TrueForce LED Road vermindert de tijd die nodig is voor het onderhouden, vervangen en monteren van elke straatlantaarn, met inbegrip van de stilstandtijd die vereist is voor wegafsluitingen. Daarnaast wordt bespaart op bedrijfskosten door de langere levensduur van meer dan acht jaar plus de energiebesparing tot 45% ten opzichte van conventionele lampen. De gemeente Nacka in Zweden heeft de nieuwe Philips TrueForce LED Road al uitgeprobeerd. Mikael Jansson, de straatverlichtingsexpert bij de gemeente, zegt: “Philips TrueForce LED Road levert een betere lichtkwaliteit en een veiligere buitenomgeving dan een 70W hogedruknatriumlamp. De installatie was even eenvoudig als het installeren van een normale lamp en is geschikt voor diverse toepassingen. Bij krappe budgetten is de Philips TrueForce LED Road een goed alternatief voor LED-armaturen.”

 

De nieuwe Philips TrueForce LED Road moderniseert het traditionele, 20-30 jaar oude straatverlichtingsontwerp door een soortgelijke hoeveelheid licht te verspreiden als conventionele straatlantaarns. De lamp is verkrijgbaar in zowel warmwit als een koeler wit zodat deze naadloos te mengen is met bestaande straatlantaarns. Dankzij een duidelijk verbeterde kleurweergave-index in vergelijking met conventionele SON-T-lampen verbetert de lamp tevens het gevoel van comfort en veiligheid. Philips TrueForce LED Road is vanaf juli 2018 verkrijgbaar in heel Europa.

 

Philips Lighting versterkt assortiment universele LED-buizen met nieuwe, betaalbare reeks voor groothandel en installateurs

Philips Lighting kondigde een baanbrekende reeks universele buizen aan, de Philips CorePro LEDtube Universal T8. Met deze nieuwe uitbreiding levert Philips Lighting nu de grootste reeks LED-buizen voor verschillende toepassingen in de industrie, waarbij de markt voor high-end specificaties wordt bediend met de bestaande MASTER Universal-reeks en de handelsklanten met de nieuwe CorePro Universal-reeks. De Philips CorePro LED tube Universal T8 bundelt de expertise van Philips Lighting en maakt het installeren van buizen even gemakkelijk als het voorheen was met TL-buizen. De reeks is betaalbaar in vergelijking met de high end universele LED-buizen waardoor dit voor handelsklanten het ideale alternatief is voor standaard fluorescentielampen.

 

De Universal T8-buis is ontworpen voor eenvoud en is geoptimaliseerd om te werken met alle drivertechnologieën. Daardoor past hij rechtstreeks in armaturen die werken met elektromagnetische of hoogfrequente elektronische voorschakelapparaten, wat de kosten van het op voorraad houden van verschillende types buizen verlaagt. De Philips CorePro LED tube Universal T8 kan ook rechtstreeks op de netspanning worden aangesloten door het VSA te overbruggen. Dit maakt extra energiebesparing mogelijk. Dankzij het vereenvoudigde selectieproces voor buizen kunnen verlichtingsprofessionals hun tijd, deskundigheid en bedrijfsmiddelen inzetten voor het installeren van de perfecte verlichting voor verschillende behoeften.

 

De nieuwe universele LED-buis is ontworpen voor het verlichten van een brede diversiteit van ruimtes zoals parkeergarages, garages, gangen en winkelcentra. Hij levert betrouwbaar licht van hoge kwaliteit, samen met energiebesparingen tot 65% ten opzichte van de TL-D fluorescentielampen die hij vervangt. De Philips CorePro LEDtube Universal T8 is vanaf mei 2018 verkrijgbaar in heel Europa.

 

Philips Lighting presenteert haar nieuwe LED-lampen op de Light+Building 2018, in de stand van Philips Lighting in Hall 0: Forum. Media en bloggers worden uitgenodigd de persconferentie van Philips Lighting bij te wonen op maandag 19 maart om 13:00 uur in de stand van Philips Lighting. U kunt de webcast van de persconferentie ook live bekijken Klik hier.

Philips CorePro LEDtube Universal T8 
Product type
Lichtopbrengst
Werking
Stralingshoek
CRI
Kleurtemp.
Levensduur
Energielabel
Im
IM/W
°
-
K
uur
-

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

1850
EM & netspanning & HF
240
80
3000
30.000
A+
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
2000
EM & netspanning & HF
240
80
4000
30.000
A+
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
2000
EM & netspanning & HF
240
80
6500
30.000
A+
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8
2500
EM & netspanning & HF
240
80
3000
30.000
A+
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
2700
EM & netspanning & HF
240
80
4000
30.000
A+
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
2700
EM & netspanning & HF
240
80
6500
30.000
A+
Philips TrueForce LED Road
Product type
Lampvermogen
Systeemvermogen
Lichtopbrengst
Kleurtemp.
Levensduur
CRI
Bescherming tegen schakelpieken
Afmetingen
W
W
Im
K
Hrs.
-
kV
D x L
TForce LED HPS ND E27 740
37
46
6000
4000K
50.000
70
6kV
60° x 196°
TForce LED HPS ND E27 730
37
46
5500
3000K
50.000
70
6kV
60° x 196°

Neem voor meer informatie contact op met:

Philips Lighting Belgium

Roel Dekoninck
Integrated Communications Manager

T. +32 477 25 23 56

E. roel.dekoninck@signify.com

About Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext: LIGHT), een wereldwijd leider in  verlichtingsproducten, ‑systemen en ‑diensten, levert innovaties die toegevoegde waarde en rijkere gebruikservaringen bieden en ook bijdragen tot het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ om woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen te transformeren. In 2017 hebben we een omzet van EUR 7,0 miljard gerealiseerd met ongeveer 32.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Voor meer nieuws over Philips Lighting, bezoek: www.lighting.philips.nl , Twitter en LinkedIn. Informatie voor investeerders staat op de Investor Relations pagina.